AFD, PN 25, 8 bar - 16 bar, 32 cm², Must

003G1000

AFD PB25 8–16 32cm2 must

Toote üksikasjad

Brutokaal 12.649 Kilogram
Netokaal 11.77 Kilogram
Volume 27.6 Liter
EAN 5702421808146

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFD PB25 8–16 32cm2 must
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 16 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 8 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Rõhualandusregulaator
Korpuse materjal Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] [Max] 125 mm
Läbimõõt [mm] [Min] 15 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon Pealevool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max] 16 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min] 8 bar
Rõhuklass PN 25
Rõhuregulaator Rõhualandusregulaator
SCIPi kausta nr d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIPi kausta tootenimi AFD/A
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tooterühm Actuators - Pressure Flow
Täituri membraani materjal EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2] 32 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 25 bar
Tüüp AFD
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei
Värv Must

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality