Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 2 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 9300, -70.00 mbar - 70.00 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9300-A311-A1GB04-1
Transmisor de presión, MBS 9300, -20.00 mbar - 20.00 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9300-A111-A1GB04-2