Transmisor de presión, MBS 9300, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

064G5207

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9300-A111-A1GB04-2

Toote üksikasjad

Peso bruto 0.174 Kilogram
Peso neto 0.161 Kilogram
Volumen 0.253 Liter
EAN 5702428882927

 

+ alimentación Pin 1
- común Pin 2
Amortiguadfor de impulsos No
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clave de especificación MBS 9300-A111-A1GB04-2
Conex. elect. Angular connector
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conexión de presión HEX [mm] 27 mm
Contain batteries No
Durabilidad P a 10-90% FS 10000000
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus, standardne EN 175301-803-A
Err. pos. montaje a 180° ±FS(%) 1.25 %
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Heakskiit CE
Histéresis y repeti. ±FS[%] 0.1 %
In scope of WEEE Yes
Intrínsecamente seguro No
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] 80 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] 0 °C
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] 0.2 %
Notas de conexión de presión A
Par de montajerecomendado [Nm] 25 nm
Precisión a temp. ref. evap. ±FStíp. [%] 2 %
Presión de ruptura [bar] 50 bar
Presión Macho/Hembra Macho
Pressure range [mbar] [max] 20 mbar
Pressure range [mbar] [min] -20 mbar
Rango de presión [psi] [máx.] 0.29 psi
Rango de presión [psi] [mín.] -0.29 psi
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 100 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [máx.] 125 °C
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [mín.] -40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [máx.] 257 °F
Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -20 °C
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuühendus, standardne DIN 3852-E
SCIPi kausta nr 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIPi kausta tootenimi AKS/MBS
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal salida Current
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tamaño conex. elect. Pg 9
Tamaño conexión Presión 1/4
TEB interior CTR ±FS [%] 5 %
Temperatura de referencia [°C] 25 °C
Tipo de conixión de Presión G
Toote nimetus Rõhusaatja
Tooterühm Sensors
Tüüp MBS 9300
Unidad de referencia de Presión Gauge (relative)
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA
Ülerõhk, max [bar] 3.5 bar

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality