Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The compact high temperature pressure transmitter is designed for use in almost all marine applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. The flexible pressure transmitter programme covers different output signals, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar and a wide range of pressure and electrical connections. A robust design, an exellent vibration stability, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent marine requirements
Se muestra(n) 9 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3300-1611-A6AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3300, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3300-2411-A6AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3300-1611-A6FB04-4
Transmisor de presión, MBS 3300, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3300-2011-A6FB04-4
Transmisor de presión, MBS 3300, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3300-2021-H3GB04-2
Transmisor de presión, MBS 3300, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3300-1411-H3AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3300, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3300-2011-H3AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3300, 0 bar - 11 bar, 0 psi - 159.5 psi
Conex. elect.: Bayoneta, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 12 x 1.5, Clave de especificación: MBS 3300-C221-E8FA20-1
Transmisor de presión, MBS 3350, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3350-2011-H3CD27-0