Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
060G5531 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/238711/ID443437497501-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/238711/ID443437497501-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
060G5531
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3300-2021-A9GB04-2