Válvulas de agua controladas por presión

Se muestra(n) 8 producto(s)

003F1232

Válvulas de agua controladas por presión, WVFX 32, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h

Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión [in]: 1 1/4, Valor Kv [m³/h]: 11, Configuración de apertura: Apertura con presión de cond. ascendente, Rango de presión [bar]: 4 - 17, Tipo conexión (refrigerante): Rosca SAE

003F1240

Válvulas de agua controladas por presión, WVFX 40, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h

Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión [in]: 1 1/2, Valor Kv [m³/h]: 11, Configuración de apertura: Apertura con presión de cond. ascendente, Rango de presión [bar]: 4 - 17, Tipo conexión (refrigerante): Rosca SAE

003N1100

Válvulas de agua controladas por presión, WVFX 10, 3.5 bar - 16 bar, 1.4 m³/h

Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión [in]: 3/8, Valor Kv [m³/h]: 1.4, Configuración de apertura: Apertura con presión de cond. ascendente, Rango de presión [bar]: 3.5 - 16, Tipo conexión (refrigerante): Rosca SAE

003N2100

Válvulas de agua controladas por presión, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h

Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión [in]: 1/2, Valor Kv [m³/h]: 1.9, Configuración de apertura: Apertura con presión de cond. ascendente, Rango de presión [bar]: 3.5 - 16, Tipo conexión (refrigerante): Rosca SAE

003N3105

Válvulas de agua controladas por presión, WVFX 20, 4 bar - 23 bar, 3.4 m³/h

Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión [in]: 3/4, Valor Kv [m³/h]: 3.4, Configuración de apertura: Apertura con presión de cond. ascendente, Rango de presión [bar]: 4 - 23, Tipo conexión (refrigerante): Rosca SAE

003N4100

Válvulas de agua controladas por presión, WVFX 25, 3.5 bar - 16 bar, 5.5 m³/h

Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión [in]: 1, Valor Kv [m³/h]: 5.5, Configuración de apertura: Apertura con presión de cond. ascendente, Rango de presión [bar]: 3.5 - 16, Tipo conexión (refrigerante): Rosca SAE

003N4101

Válvulas de agua controladas por presión, WVFX 25, 3.5 bar - 16 bar, 5.5 m³/h

Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión [in]: 1, Valor Kv [m³/h]: 5.5, Configuración de apertura: Apertura con presión de cond. ascendente, Rango de presión [bar]: 3.5 - 16, Tipo conexión (refrigerante): Rosca SAE

003N8009

Válvulas de agua controladas por presión, WVFX 25, 3.5 bar - 16 bar, 5.5 m³/h

Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión [in]: 1, Valor Kv [m³/h]: 5.5, Configuración de apertura: Apertura con presión de cond. ascendente, Rango de presión [bar]: 3.5 - 16, Tipo conexión (refrigerante): Rosca SAE

Ver: