Válvulas de agua controladas por presión, WVFX 32, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h

003F1232

Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión [in]: 1 1/4, Valor Kv [m³/h]: 11, Configuración de apertura: Apertura con presión de cond. ascendente, Rango de presión [bar]: 4 - 17, Tipo conexión (refrigerante): Rosca SAE

Detalles del producto

Peso bruto 3.288 Kilogram
Peso neto 3.218 Kilogram
Volumen 5.087 Liter
EAN 5702422026501

 

Accesorios de productos Accesorios genéricos
Accesorios de válvulas de agua
Cantidad por formato de embalaje 4 Uds.
China RoHS compliance Yes
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Conexión interna/externa Interno
Configuración de apertura Apertura con presión de cond. ascendente
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Water regulating valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Material del cuerpo Fundición
Medio Agua dulce
Salmuera neutra
Máx. Presión de trabajo (refrigerante) [bar] 24.1 bar
N.° de expediente SCIP fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Nombre de producto Válvulas de agua controladas por presión
Nombre del producto en el expediente SCIP WV Valves
Norma de conexión ISO 228-1
Pres. prueba (refrig.) máx.[bar] 26.5 bar
Pres. prueba (refrig.) máx.[psig] 384.3 psig
Presión de prueba Max. [bar] Pe 10 bar
Presión de prueba máx. [psig] 145 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 10 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 145 psig
Presión diferencial [bar] 10 bar
Presión diferencial [psi] 145 psi
Rango de presión de control [bar] [máx.] 17 bar
Rango de presión de control [bar] [mín.] 4 bar
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 90 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 194 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -13 °F
Refrigerante(s) R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes libres de aceite R513A
Reparable Repuestos de válvula de agua
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión (refrigerante) 1/4 in - 6 mm
Tamaño de conexión [in] 1 1/4
Tipo WVFX 32
Tipo conexión (refrigerante) Rosca SAE
Tipo de conexión G
Valor Kv [m³/h] 11 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality