Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Hermetic burn-out filter driers type DAS are used in the suction line to clean up refrigeration and air conditioning systems after a compressor motor burn-out. The solid core, which is composed of 70% activated alumina and 30% Molecular Sieve, adsorbs harmful acids as well as moisture. Available with flare and solder (pure copper) connections.
Se muestra(n) 5 producto(s)
Filtro secador especial antiácidos, DAS
Descripción del producto: Filtro secador de línea de aspiración, Presión de trabajo máx. [bar]: 35, Material de conexión: Acero
Filtro secador especial antiácidos, DAS
Descripción del producto: Filtro secador de línea de aspiración, Presión de trabajo máx. [bar]: 35, Material de conexión: Cobre
Filtro secador especial antiácidos, DAS
Descripción del producto: Filtro secador de línea de aspiración, Presión de trabajo máx. [bar]: 35, Material de conexión: Cobre
Filtro secador especial antiácidos, DAS
Descripción del producto: Filtro secador de línea de aspiración, Presión de trabajo máx. [bar]: 35, Material de conexión: Cobre
Filtro secador especial antiácidos, DAS
Descripción del producto: Filtro secador de línea de aspiración, Presión de trabajo máx. [bar]: 35, Material de conexión: Cobre