Filtro secador especial antiácidos, DAS

023Z1018

Descripción del producto: Filtro secador de línea de aspiración, Presión de trabajo máx. [bar]: 35, Material de conexión: Cobre

Product details

Peso bruto 2.064 Kilogram
Peso neto 2.023 Kilogram
Volumen 2.764 Liter
EAN 5702428160353

 

Activated alumina [%] 70 %
Alúm. activada / tamiz molec. [%] 70% / 30%
Braket No
Brand ELIMINATOR
Capacidad KW R134a: 22.0
R404A: 30.0
R407C: 35.0
R410A: 35.0
R507: 30.0
Capacidad TR R134a: 6.3
R404A: 8.5
R407C: 10.0
R410A: 10.0
R507: 8.5
Capacidad ácido [g] 22.56 g
Capacidad ácido [oz] 0.796 oz
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cond. capacidad (ARI 730-05) [IMP] Dif. p=3PSI
tevap=40°F
Cond. capacidad (ARI 730-05) [SI] Dif. p=0,21bar
tevap=4°C
Connection notes Schraeder Inlet / Outlet
Contain batteries No
Core type Solid core
Designación de tipo DAS 419SVV
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Compressor Burnout
Flow direction indicator Label printed 1-way arrow
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 2
Homologación UL
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 70 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Lubricants compatibility Oilfree applications
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Acero
Max. Working Pressure [psig] 508 psig
Molecular sieve [%] 30 %
Núcleo Núcleo sólido
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Presión de trabajo máx. [bar] 35 bar
Product accessories No
Product description Suction line filter drier
Product group Filter driers
Product Name Description Hermetic burn-out filter drier
Quantity per packing format 8 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R452A
R455A
R507A
R513A
Reparable No
SCIP dossier no. a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e
SCIP dossier product name Filter Driers
Superficie de núcleo sólido [cm2] 415 cm²
Superficie de núcleo sólido [in2] 64.26 in²
Tamaño de conexión de entrada [in] 1 1/8 in
Tamaño de conexión de salida [in] 1 1/8 in
Tamaño núcleo 41 cu.in.
Temperature range [°F] [max] 160 °F
Temperature range [°F] [min] -40 °F
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
Type DAS
UL approval file name SA6398
UL approved refrigerants R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R452A
R507A
R513A
UL evaluated Yes
Volumen de carcasa [foz US] 32.98 Fluid Ounce US
Volumen de carcasa [l] 0.97 L
Volumen neto [foz US] 20.97 Fluid Ounce US
Volumen neto [l] 0.62 L
Volumen núcleo sólido [cm3] 355 cm³
Volumen núcleo sólido [in3] 21.69 in³

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality