Mostrar más
KP

Se muestra(n) 15 producto(s)

060L110066

Termostato, KP61

Intervalo de temperatura [°C]: -30 - 15, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor del tubo capilar, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP30

060L110266

Termostato, KP61

Intervalo de temperatura [°C]: -30 - 13, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bobina de aire remota, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP30

060L110866

Termostato, KP63

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 10, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bobina de aire remota, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP30

060L111166

Termostato, KP68

Intervalo de temperatura [°C]: -5 - 35, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor ambiente, Grado de protección de la carcasa: IP30

060L111366

Termostato, KP71

Intervalo de temperatura [°C]: -5 - 20, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP30

060L112166

Termostato, KP77

Intervalo de temperatura [°C]: 20 - 60, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP30

060L112266

Termostato, KP77

Intervalo de temperatura [°C]: 20 - 60, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 3000, Grado de protección de la carcasa: IP30

060L112566

Termostato, KP81

Intervalo de temperatura [°C]: 80 - 150, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP30

060L112666

Termostato, KP79

Intervalo de temperatura [°C]: 50 - 100, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP30

060L113166

Termostato, KP98

Función rearme: Manual máx., Función contacto: 2 SPST(NC), Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 1000, Grado de protección de la carcasa: IP30

Ver: