Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
An RT pressure switch contains a pressure operated single-pole changeover contact, the position of which depends on the pressure in the inlet connection and the set scale value. The RT series includes pressure switches for general applications within industrial and marine refrigeration. The RT series also includes differential pressure switches, pressure switches for neutral zone regulation, and special pressure switches with gold-plated contact surfaces for PLC applications.
Se muestra(n) 9 producto(s)
Presostato diferencial, RT262A
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.1 - 1.5, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 12 x 1.5, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 11
Presostato diferencial, RT260A
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.5 - 4, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22
Presostato diferencial, RT260A
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.5 - 6, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 42
Presostato diferencial, RT262A
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.1 - 1.5, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 11
Presostato diferencial, RT262A
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0 - 0.3, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 11
Presostato diferencial, RT262AE
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.1 - 1.5, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 11
Presostato diferencial, RT260AE
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.5 - 4, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22
Presostato diferencial, RT262AL
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.1 - 1.5, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 11
Presostato diferencial, RT260AL
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.5 - 4, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22