Shows 16 product(s)
Presostato diferencial, RT262A
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.1 - 1.5, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 12 x 1.5, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 11
Presostato diferencial, RT260A
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.5 - 4, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22
Presostato diferencial, RT260A
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.5 - 6, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 42
Presostato diferencial, RT262A
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.1 - 1.5, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 11
Presostato diferencial, RT262A
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0 - 0.3, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 11
Presostato diferencial, RT262AE
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.1 - 1.5, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 11
Presostato diferencial, RT260AE
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.5 - 4, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22
Presostato diferencial, RT262AL
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.1 - 1.5, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 11
Presostato diferencial, RT260AL
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.5 - 4, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22
Presostato diferencial, MP55
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.3 - 4.5, Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP20, Presión de trabajo máx. [bar]: 17