產品配置

VLT® Advanced Active Filter AAF

選擇新產品配置

一般問題
必填
(AAF) 進階主動型濾波器 AAF
(006) 006
(A400) 400Amp 修正
(T) 三相
(4) 380-480 VAC
(E21) IP21 / 類型 1
(HX) 不帶 RFI 濾波器
(X) 不含煞車斷路器
(G) 圖形化控制面板
(C) 有塗層 PCB
(3) 主電源斷開連接 + 保險絲
(X) 標準進線口
(X) 無調諧
(SXXX) 最新版本 - 標準軟體
(X) 標準語言套裝
(AX) 無 A 選項
(BX) 無 B 選項
(CF) 主動型濾波器防護
(X) 無 C1 選項
(XX) 無軟體選項
(DX) 無 D 選項
(E1) (E1) E1 機架
(AAF006A400T4E21HXXGC3XXSXXXXAX) AAF006A400T4E21HXXGC3XXSXXXXAX
(BXCFXXXDX) BXCFXXXDX
(GLBL) 全球 (標準)
(575.000) 575
(453.000) 453
(F605) (F605) 美國愛心公園
(AAF006A400T4E21HXXGC3XXSXXXXAX) AAF006A400T4E21HXXGC3XXSXXXXAX
(BXCFXXXDX) BXCFXXXDX
(G103) G103