壓力調節閥, OFV 25

2412+184

入口接口尺寸 [mm]: 25, Kv 值: 0 - 1.5, 最大工作壓力 [bar]: 40

產品詳情

總重 2.37 Kilogram
淨重 1.7 Kilogram
Volume 4.457 Liter
EAN 5702428189811

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] [最大值] 1.744 gal/min
Cv 值 [gal/min] [最小值] 0 gal/min
Kv 值 [m³/h] [最大值] 1.5 m³/h
Kv 值 [m³/h] [最小值] 0 m³/h
MWP 580 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
入口接口尺寸 [mm] 25 mm
冷媒 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
R744
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 Press. regul. valve spare part
型號 OFV 25
塗料顏色
壓力範圍 [bar] Pe [最大值] 8 bar
壓力範圍 [bar] Pe [最小值] 2 bar
壓力範圍 [psig] Pe [最大值] 116 psig
壓力範圍 [psig] Pe [最小值] 2 psig
接頭標準 EN 10220
方向 角型
最大工作壓力 [bar] 40 bar
流體 1
溫度範圍 [°C] [最大值] 150 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 302 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 壓力調節閥
產品群組 Press. and temp. regul. valves
產品說明 溢流閥
產品配件 No
目錄 Art. 3, par. 3
設備
連接尺寸 [in] 1 in
連接尺寸 [mm] 25 mm
連接類型 對接焊

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality