Energy Recovery Device, ISAVE 70

180F7025

Mounting orientation: Horizontal, HP out flow [m³/h] [Max]: 70, HP out flow [gpm] [Max]: 308, Rated power [HP]: 30, Rated power [kW]: 18.5

產品詳情

總重 512 Kilogram
淨重 445.36 Kilogram
Volume 1019.904 Liter
EAN 5715162673140

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description iSave70 Horizontal IEC200L 18.5 kW 50Hz
IP 保護等級 IP55
Lubrication flow at 60 [m³/h] [Max] 1.5 m³/h
Lubrication flow at 871 [gpm] [Max] 6.6 gal/min
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 74,8x24,4x32,1
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1907x622x819
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Out of scope
介質溫度 [°C] [最大值] 35 °C
介質溫度 [°C] [最小值] 2 °C
介質溫度 [°F] [最大值] 95 °F
介質溫度 [°F] [最小值] 36 °F
低壓入口允許工作壓力 [barg] [最小值] 2 barg
低壓入口允許工作壓力 [psig] [最小值] 29 psig
低壓入口允許工作流量 [gpm] [最大值] 308 gal/min
低壓入口允許工作流量 [m³/h] [最大值] 70 m³/h
低壓入口壓力 [barg] [最大值] 5 barg
低壓入口壓力 [psig] [最大值] 72 psig
低壓入口壓力峰值 [barg] 10 barg
低壓入口壓力峰值 [psig] 145 psig
低壓入口接口尺寸 [in] 3 in
低壓入口接口標準 Victaulic 接口
低壓出口接口尺寸 [in] 3 in
低壓進出口壓差@最大流量 [barg] 1 barg
低壓進出口壓差@最大流量 [psig] 11 psig
低壓進出口最大靜態測試壓力 [barg] 13 barg
低壓進出口最大靜態測試壓力 [psig] 189 psig
來源國 丹麥語
可容許工作扭矩 [lb-ft] [最大值] 140 lbf∙ft
可容許工作扭矩 [Nm] [最大值] 190 N-m
可維修
啟動扭矩 [Nm] [最大值] 180 N-m
啟動扭矩 [Nmlbf*fl] [最大值] 132 lbf∙ft
型號 iSave 50-70
基座框架 不銹鋼
安裝方位 水平
密封材料 NBR
排水接口尺寸 [in] 1/4 in
排水接口標準 公制
排水接口類型 BSPP
材料類型 雙工
超級雙相鋼
流量 [gpm] [最小值] 220 gal/min
流量 [m³/h] [最小值] 50 m³/h
環境溫度 [°C] [最大值] 50 °C
環境溫度 [°C] [最小值] 0 °C
環境溫度 [°F] [最大值] 122 °F
環境溫度 [°F] [最小值] 32 °F
產品群組 Energy Recovery Device
產品說明 iSave
聲壓級 [dB(A)] 86 dBA
認証 CE 認証
轉速 [rpm] [最大值] 875 rpm
轉速 [rpm] [最小值] 650 rpm
額定功率 [HP] 30
額定功率 [kW] 18.5 kW
額定轉速下之馬達扭矩 [Nm] 177 N-m
額定轉速下之馬達扭矩 [Nmlbf*fl] 130.5 lbf∙ft
類型名稱 ISAVE 70
馬達框架尺寸 200L
馬達極數 6
馬達標準 IEC
馬達環境溫度 [°C] [最大值] 40 °C
馬達環境溫度 [°F] [最大值] 104 °F
馬達絕緣等級 B
馬達電壓 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
馬達電流 [A] 37 A
高壓入口壓力 [barg] [最小值] 40 barg
高壓入口壓力 [psig] [最小值] 580 psig
高壓入口壓力,間歇 [barg] [最小值] 2 barg
高壓入口壓力,間歇 [psig] [最小值] 29 psig
高壓入口接口尺寸 [in] 3 in
高壓入口接口標準 Victaulic 接口
高壓出口壓力 [barg] [最大值] 83 barg
高壓出口壓力 [psig] [最大值] 1200 psig
高壓出口接口尺寸 [in] 3 in
高壓出口接口標準 Victaulic 接口
高壓出口流量 [gpm] [最大值] 308 gal/min
高壓出口流量 [m³/h] [最大值] 70 m³/h
高壓進出口壓差 [barg] [最大值] 5 barg
高壓進出口壓差 [psig] [最大值] 72 psig
高壓進出口靜態測試壓力 [barg] [最大值] 108 barg
高壓進出口靜態測試壓力 [psig] [最大值] 1566 psig

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality