PAHT pumps, PAHT 25

180B0071

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Flow [gpm] [Max]: 14.7, Flow [l/min] [Max]: 58.3, Outlet pressure [barg] [Max]: 50, Outlet pressure [psig] [Max]: 725, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000

產品詳情

總重 23.31 Kilogram
淨重 18.3 Kilogram
Volume 20.655 Liter
EAN 5715162709030

 

ATEX合於規範 No
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description Pump for ultra pure water
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Out of scope
介質溫度 [°C] [最大值] 50 °C
介質溫度 [°C] [最小值] 2 °C
介質溫度 [°F] [最大值] 122 °F
介質溫度 [°F] [最小值] 36 °F
來源國 丹麥語
入口壓力 [barg] [最大值] 6 barg
入口壓力 [barg] [最小值] 2 barg
入口壓力 [psig] [最大值] 87 psig
入口壓力 [psig] [最小值] 29 psig
入口壓力峰值 [barg] [最大值] 20 barg
入口壓力峰值 [psig] [最大值] 290 psig
入口接口尺寸 [in] 1 1/4 in
入口接口標準 BSPP
入口連接類型 螺紋
出口壓力 [barg] [最大值] 50 barg
出口壓力 [barg] [最小值] 10 barg
出口壓力 [psig] [最大值] 725 psig
出口壓力 [psig] [最小值] 145 psig
出口接口尺寸 [in] 3/4 in
出口接口標準 BSPP
出口連接類型 螺紋
可維修
型號 PAHT 20-32
密封材料 NBR
排氣量 [cm³/rev] 25 cm³/rev
排氣量 [in³/rev] 1.53 in³/rev
排水接口尺寸 (公制) M6
排水接口標準 公制
排水接口類型 螺紋
流量 [gpm] [最大值] 14.7 gal/min
流量 [gpm] [最小值] 3.3 gal/min
流量 [l/min] [最大值] 58.3 l/min
流量 [l/min] [最小值] 15.3 l/min
環境溫度 [°C] [最大值] 50 °C
環境溫度 [°C] [最小值] 0 °C
環境溫度 [°F] [最大值] 122 °F
環境溫度 [°F] [最小值] 32 °F
產品群組 Pump
產品說明 PAHT pumps
聲壓級 [dB(A)] 79 dBA
認証 CE 認証
轉速 [rpm] [最大值] 2400 rpm
轉速 [rpm] [最小值] 700 rpm
轉速連續[rpm] [最小值] 1000 rpm
閥體材質 AISI 316
類型名稱 PAHT 25

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality