浮球閥, HFI 040

148G3765

入口接口尺寸 [mm]: 100, 入口連接類型: 對接焊, 出口接口尺寸 [mm]: 50, 出口連接類型: 對接焊, 最大工作壓力 [bar]: 25, null: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 淨容積 [l]: 6.4, 更多資訊: 2 外部接口(洩流 / 均壓)

產品詳情

總重 38.2 Kilogram
淨重 38 Kilogram
Volume 103.997 Liter
EAN 5702428413329

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MWP 363 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Side branch 1 conn. size [in] 3/8
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
入口接口尺寸 [in] 4 in
入口接口尺寸 [mm] 100 mm
入口連接類型 對接焊
冷媒 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
出口接口尺寸 [in] 2 in
出口接口尺寸 [mm] 50 mm
出口連接類型 對接焊
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 浮球膨脹閥備用零件
噴嘴尺寸 [mm] 40 mm
型號 HFI 040
塗料顏色 紅棕色
外殼容積 [gal US] 2.17 gal
外殼容積 [l] 8.2 L
工況 [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
工況 [英制] R717: Temp. 14 - 95 °F
接頭標準 EN 10220
更多資訊 2 外部接口(洩流 / 均壓)
最大工作壓力 [bar] 25 bar
流體 1
2
液體容積範圍 [gal US] [最大值] 1.22 gal
液體容積範圍 [gal US] [最小值] 0.42 gal
液體容積範圍 [l] [最大值] 4.6 L
液體容積範圍 [l] [最小值] 1.6 L
淨容積 [gal US] 1.69 gal
淨容積 [l] 6.4 L
溫度範圍 [°C] [最大值] 80 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 176 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 浮球閥
產品群組 Liquid level regulating valves
產品說明 浮球閥
產品配件 浮球膨脹閥配件
目錄 III
閥件常數 16.79
閥體材質 鋼材
額定製冷能力 R717 [kW] 400 kW
額定製冷能力 R717 [TR] 114 TR

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality