截止閥, STC 15

148B4601

入口連接類型: 對接焊, 出口連接類型: 對接焊

產品詳情

總重 1.6 Kilogram
淨重 1.5 Kilogram
Volume 1.921 Liter
EAN 5702428883375

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MWP 365 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
入口接口尺寸 [in] 1/2 in
入口接口尺寸 [mm] 15 mm
入口連接類型 對接焊
冷媒 R134a
R22
R404A
R717
R507A
出口接口尺寸 [in] 1/2 in
出口接口尺寸 [mm] 15 mm
出口連接類型 對接焊
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
型號 STC 15
塗料顏色
接頭標準 ASME B 36.10M SCHEDULE 80
方向 角型
最大工作壓力 [bar] 25 bar
溫度範圍 [°C] [最大值] 150 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 302 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 截止閥
產品群組 Shut-off and regulating valves
產品說明 截止閥
設備 手輪
認証 LLC CDC TYSK

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality