FC-360H250T4E20H2XXCXXXSXXXXAXBX
137H3071
FC-360H250T4E20H2XXCXXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
高過載 250 KW / 350 HP (T4) 380-480VAC (三相)
IP20 / 底架 RFI A2 類
(X) 不含煞車斷路器 標準控制卡
(C) 有塗層 PCB
型號:
FC-360H250T4E20H2XXCXXXSXXXXAXBX
Danfoss VLT® AutomationDrive FC 360 專門用於工業應用,例如泵浦與風扇、輸送帶、壓出機、拉絲機等,涵蓋 0.37 至 75kW 功率範圍,以及 380-480V 三相。
VLT® AutomationDrive FC 360 具備眾多強大的標準與選購功能,和簡易的 HMI 與應用選擇設計,且在嚴苛環境下十分可靠,以最低的總擁有成本,提供高效能與多種功能,是 OEM 客戶的完美絕配。
注意: 內建的 DC 扼流圈,適用於整個功率範圍。 內建的煞車晶體管,功率高達 22kW。 LCP 顯示器為選配,需另外訂購。