電磁閥, EV221BW, 功能: NC, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM

132U2002

認証: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, 閥體材質: Eco 青銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2

產品詳情

總重 0.697 Kilogram
淨重 0.656 Kilogram
Volume 1.227 Liter
EAN 5702428544245

 

Application 開啟
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 6.95 gal/min
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Kv 值 6 m³/h
MWP 145 psig
REACH Candidate List substances No
介質備註 輕腐蝕性介質
介質建議 Drinking Water&Heating ECO/SS
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 90 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -30 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 194 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -22 °F
制動器尺寸 0.53 in
制動器尺寸 13.5 mm
功能 NC
包裝數量 12 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 電磁閥備用零件
型號 EV221BW
壓差 [bar] [最大值] 10 bar
壓差 [bar] [最小值] 0.3 bar
壓差 [psi] [最大值] 145 psi
壓差 [psi] [最小值] 4.35 psi
密封材料 EPDM
接頭標準 ISO 228-1
接頭的內牙/ 外牙 內部
操作 伺服操作(膜片)
最大介質黏性 [cSt] 50 cSt
最大工作壓力 [bar] 10 bar
最大測試壓力 15 bar
最大測試壓力 [psig] 217.5 psig
最大的環境溫度 80 °C
最大的環境溫度 176 °F
流動方向 單向流
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流口尺寸 [in] 3/4 in
流口尺寸 [mm] 20 mm
流體 1
產品名稱 電磁閥
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥配件
致動器 BW
致動器系統 [mm] 13.5 mm
規格鍵 EV221BW 20BE G 34E NC000
認証 ACS
PZH
RISE
SINTEF
WRAS
認証備註 WRAS (0 – 85°C)
通道數 2/2
連接尺寸 [in] 3/4
連接材質 Eco 青銅
連接類型 G
閥體材質 Eco 青銅
零件方案名稱 EV221BW 10 - 22
預估開啟時間,水 [ms] 200 ms
預估關閉時間,水 [ms] 500 ms
類型名稱 EV221BW 20

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality