132N0262
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
標準,
轉矩,
3.8 Nm, 600 V DC 回路電壓,
IP54,
解析器,
PROFINET, 標準,
安全轉矩關閉, 84 mm,
標準, 額定轉速 2400 rpm,
無煞車, 標準平滑轉軸,
無密封, 標準
Other options according to:
ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXXTF084SXN24XSXSX
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
將伺服馬達與伺服變頻器,結合在一個小巧的裝置中。
它在多種應用中提供絕佳優勢,像是轉盤、標示、封口,
以及食品與藥品的包裝。
ISD 510 由 VLT® 電源模組 PSM 510 與 VLT®
分散式存取模組 DAM 510 合併提供。 「隨插即扭」混合式配線概念
(包括電源與控制電壓,以及功能安全性與 Fieldbus 電線),
讓安裝作業變得快速簡單、失效時仍安全,且具成本效益。
透過簡單的菊鏈配線,能將多個分散式變頻器單元,純粹連接至一個
VLT® 分散式存取模組 DAM 510,因此不需要配電箱,且能將纜線量減至最少。
完全平滑且容易清潔的表面,搭配高防護等級
IP67 外殼,和抗震等級 3M7,能確保在高要求的環境中,完美適用於各種旋轉應 用。
注意: 訂購這些額外的組件才能建立完整的 ISD 系統:
• VLT® 電源模組 PSM 510 - 以替系統供電
訂購編號:
175G0160 10kW、175G0163 20kW、175G0166 30kW,POWERLINK
175G0161 10kW、175G0164 20kW、175G0167 30kW,EtherCAT
175G0162 10kW、175G0165 20kW、175G0168 30kW,PROFINET
必須在 PSM 510 附近使用三相 AC 線路扼流圈。
訂購編號:
175G0179 10kW、175G0178 30kW、175G0192 20 kW
• VLT® 分散式存取模組 DAM 510 - 用以將 ISD 連接至系統
訂購編號:
175G0169 15A、175G0172 25A,POWERLINK
175G0170 15A、175G0173 25A,EtherCAT
175G0171 15A、175G0174 25A,PROFINET
VLT® 輔助電容模組 ACM 510 - 用以儲存能量
訂購編號:
175G0175 POWERLINK
175G0176 EtherCAT
175G0177 PROFINET
• 混合型回路纜線有不同的長度選擇,以在每個 ISD 變頻器中連接 ISD 變頻器
• 混合型進入纜線有不同的長度選擇,以將第一個 ISD 變頻器連接到 DAM 510
• LCP 纜線可將 LCP 連接至進階伺服變頻器或 MSD 模組
• 用於備援的 Fieldbus 延長線
• 用於拓樸中最後一個 ISD 變頻器的盲蓋 (如果未使用這條用於備援的 Fieldbus 延長線)