Switch Mode Power Supply 22kW 690V

130B0273

產品詳情

總重 0.7 kg
淨重 0.7 kg
Volume 6.266 dm3
EAN 5710107576029

Printed Circuit Board (PCA)

印刷電路組件 開關模式電源卡

SPARE PARTS FC 100 SERIES

主電源電壓 (7) 525 - 690 VAC *
機架大小 B2
相位 (T) 三相
額定功率 (P22K) 22 KW / 30 HP

SPARE PARTS FC 200 SERIES

主電源電壓 (7) 525 - 690 VAC *
機架大小 B2
相位 (T) 三相
額定功率 (P22K) 22 KW / 30 HP

SPARE PARTS FC 300 SERIES

DrivePro類別 手提箱備用零件
推薦備用零件
零件
主電源電壓 (7) 525 - 690 VAC *
機架大小 B2
相位 (T) 三相
額定功率 (P18K) 18.5 KW / 25 HP

SPARE PARTS FC 103 SERIES

主電源電壓 (7) 525 - 690 VAC *
機架大小 B2
相位 (T) 三相
額定功率 22 KW / 30 HP

Allocate codes for sales

51

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality