Scroll compressor, PSF072A8EPA

120H2548

Refrigerants: R32, Segment usage: Heating, Compressor power supply [V]: 380/3/50, Packing format: Industrial pack

產品詳情

總重 118.3 Kilogram
淨重 117 Kilogram
EAN 5715162981771

 

Contain batteries No
Description PSF072-8M
Family PSF
In scope of WEEE No
IP 保護等級 IP54(附電纜封套)
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
Model number PSF072A8EPA
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
低側 TS [最大值] 52 °C
低側 TS [最小值] -35 °C
低側容積 27.1 L
低壓錶接口 Schrader
使用事業部 製熱
冷媒 R32
包裝數量 6
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
吸氣接口高度 [mm] 330 mm
吸氣連接尺寸 [in] 1 5/8 in
吸氣連接管道尺寸 [in] 1 5/8 in
品牌技術 渦旋壓縮機
圖紙編號 8556341
型號 PSF072
壓縮機電源 [V] 380/3/50
安裝標準 ODF
安裝護套 ODF
技術 渦旋
排氣接口高度 [mm] 644 mm
排氣連接尺寸 [in] 1 1/8 in
排氣連接管道尺寸 [in] 1 1/8 in
排油 1/4'' 喇叭口
接地扭矩 [Nm] 4 N-m
旋轉速度(50Hz [rpm] 2900 rpm
標稱電壓低值(50Hz [V] 380 V
標稱電壓高值(50Hz) [V] 380 V
每小時啟動次數 [Max] 12
油平衡 2-1/4'' Rotolock
產品名稱 Scroll compressor PSF
產品群組 Hermetic compressors
直徑 [mm] 318 mm
相位 3
相同線圈三相壓縮機的線圈電阻 [Ohm] 0.501 Ohm
節能器
總高度 [mm] 683 mm
製冷能力控制 固定速度
視液鏡安裝 螺紋
視液鏡扭矩 [Nm] 50 N-m
距離基板高度 [mm] 653 mm
連接類型 銅焊
電壓範圍低值(50Hz) [V] 342 V
電壓範圍高值(50Hz) [V] 418 V
電源扭矩 [Nm] 3 N-m
電源連接 螺絲 4.8 mm
頻率 [Hz] 50
馬達保護 電子保護模組,110/240 V
高側 TS [最大值] 150 °C
高側 TS [最小值] -35 °C
高側容積 2.8 L
高壓錶接口

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality