往復式壓縮機, VTZ242AGNR1A

120B0007

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

冷媒: R404A; R407C; R134a, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 380-480/3/50-60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

產品詳情

總重 73 Kilogram
淨重 76 Kilogram
Volume 149.34 Liter
EAN 5702428666114

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description VTZ242-G
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family VTZ
In scope of WEEE No
IP 保護等級 IP54(附電纜封套)
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
Model number VTZ242AGNR1A
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
低壓錶接口 Schrader
低壓錶接口扭矩 [Nm] 15 N-m
使用事業部 冷凍中溫
充油量 [L] 3.9 L
冷媒 R134a
R404A
R407C
包裝寬度 [mm] 395 mm
包裝數量 1
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
包裝長度 [mm] 485 mm
包裝高度 [mm] 600 mm
原廠設置低壓 [bar] 25 bar
原廠設置高壓 [bar] 25 bar
吸氣口材料 -
吸氣接口高度 [mm] 233 mm
吸氣連接尺寸 [in] 1 3/4 in
吸氣連接管道尺寸 [in] 1 1/8 in
品牌技術 往復式壓縮機
圖紙編號 8504019a
型號 VTZ242
堵轉電流 (LRA)[A] 218 A
壓縮機電源 [V] 380-480/3/50-60
安裝扭矩 [Nm] 50 N-m
安裝標準 Rotolock
安裝護套 ODF
已發貨的安裝 安裝套件附橡膠墊、螺栓、螺帽、護套和墊圈
已發貨的油料 初始充油量
已發貨的裝置 吸氣和排氣軟焊護套、Rotolock螺帽和墊圈
已發貨的說明 安裝說明
技術 往復式
排氣接口高度 [mm] 125 mm
排氣連接尺寸 [in] 1 1/4 in
排氣連接管道尺寸 [in] 3/4 in
排氣量 [cm3] 241.87 cm³
接地扭矩 [Nm] 4 N-m
最大必須跳脫電流(MMT) [A] 53.1 A
標稱電壓低值(50Hz [V] 380 V
標稱電壓低值(60Hz)[V] 380 V
標稱電壓高值(50Hz) [V] 480 V
標稱電壓高值(60Hz) [V] 480 V
每小時啟動次數 [Max] 12
氣缸 4
油參考 160PZ
油平衡 3/8'' 喇叭口 SAE
油平衡扭矩 [Nm] 30 N-m
測試低壓 [bar] [最大值] 25 bar
測試壓差 [bar] [Max] 30 bar
測試高壓 [bar] [最大值] 30 bar
產品名稱 Reciprocating compressor VTZ
產品群組 Hermetic compressors
直徑 [mm] 352 mm
相位 3
相同線圈三相壓縮機的線圈電阻 [Ohm] 0.37 Ohm
節能器 No
總高度 [mm] 538 mm
製冷劑充注量 [kg] [Max] 10 kg
製冷能力控制 變流器
視液鏡安裝 螺紋
視液鏡扭矩 [Nm] 50 N-m
連接類型 Rotolock
配件備註 (僅隨Rotolock版本出貨)
配置代碼 單機
電壓範圍低值(50Hz) [V] 380 V
電壓範圍低值(60Hz)[V] 380 V
電壓範圍高值(50Hz) [V] 480 V
電壓範圍高值(60Hz) [V] 480 V
電源扭矩 [Nm] 3 N-m
電源連接 螺絲 4.8 mm
頻率 [Hz] 30 - 85
額定負載電流 (RLA) [A] 42.5 A
顏色
馬達保護 通過變頻器實現的馬達保護
高壓錶接口
黏度 [cP] 32 cP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality