OP-LCNC004NUA11G

114F0201

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

使用事業部: 低背壓, 冷媒: R290, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50

產品詳情

總重 19.55 Kilogram
淨重 17 Kilogram
Volume 55.12 Liter
EAN 5702428567046

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NUY45LAb
Contain batteries No
Description OP-LCNC004NUA11G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Model number OP-LCNC004NUA11G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dossier product name OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
使用事業部 低背壓
儲液器認證 CE
冷凝器型號 BG_2
冷媒 R290
型號 Optyma™ A11
壓縮機電源 [V] 230/1/50
應用 LBP
最大持續電流 (MCC) [A] 1.30 A
標稱電壓高值(60Hz) [V] 253 V
流量 @ 50Hz [m³/h] 231 m³/h
版本 A11
產品名稱 Bare unit
產品群組 Condensing Units
相位 1
相位數(壓縮機) 1
相位數(風扇) 1
認証 CE 認証
EAC
速度平台 Fixed-speed
電壓 50Hz [V] 207 V
電壓 50Hz [V] [最大值] 253 V
電壓範圍低值(60Hz)[V] 207 V
電氣規範 G
頻率 [Hz] 50 Hz
風扇功耗 50Hz [W] 10 W
風扇導流罩 / 格柵類型 格柵
風扇數量 1
風扇直徑 [mm] 200 mm
風扇葉片尺寸 [mm] 200 mm
風扇電流 50Hz [A] 0.12 A
風扇電源 [V/Ph/Hz] 230/1/50

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality