OP-SC18CLXT0

114E2644

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

使用事業部: 低背壓, 冷媒: R404A; R507A, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50

產品詳情

總重 26.45 Kilogram
淨重 23 Kilogram
Volume 63.032 Liter
EAN 5702428570244

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model SC18CL
Contain batteries No
Description OP-SC18CLXT0
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Model number OP-SC18CLXT0
REACH Candidate List substances No
使用事業部 低背壓
儲液器容積 [L] 1.1 L
儲液器認證 CE
冷凝器型號 BG_4/5
冷媒 R404A
R507A
型號 Optyma™ T0
壓縮機電源 [V] 230/1/50
寬度 [mm] 328 mm
應用 LBP
標稱電壓高值(60Hz) [V] 253 V
流量 @ 50Hz [m³/h] 631 m³/h
版本 T0
產品名稱 Bare unit
產品群組 Condensing Units
相位 1
相位數(壓縮機) 1
相位數(風扇) 1
總高度 [mm] 296 mm
認証 CE 認証
速度平台 Fixed-speed
長度 [mm] 513 mm
電壓 50Hz [V] 207 V
電壓 50Hz [V] [最大值] 253 V
電壓範圍低值(60Hz)[V] 207 V
電氣規範 G
頻率 [Hz] 50 Hz
額定負載電流 (RLA) [A] 3.9 A
風扇功耗 50Hz [W] 13 W
風扇導流罩 / 格柵類型 格柵
風扇數量 1
風扇直徑 [mm] 254 mm
風扇葉片尺寸 [mm] 254 mm
風扇輸出功率 50Hz [W] 17 W
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Max] 253 V
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Min] 207 V
風扇電流 50Hz [A] 0.18 A
風扇電源 [V/Ph/Hz] 230/1/50

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality