Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 60

111B7421

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

產品詳情

總重 6.36 Kilogram
淨重 6.21 Kilogram
Volume 11.305 Liter
EAN 5715162705070

 

Application Heat pump
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
H1 接口尺寸 Null
H1 接口類型 Null
H2 接口尺寸 Null
H2 接口類型 Null
H3 接口尺寸 Null
H3 接口類型 Null
H4 接口尺寸 Null
H4 接口類型 Null
H5 接口類型 Null
H6 接口尺寸 Null
H6 接口類型 Null
In scope of WEEE No
Plate material no. AISI 316L
Q1 接口尺寸範圍 H1C
Q1 接口類型 軟焊接口
Q2 接口尺寸範圍 H1C
Q2 接口類型 軟焊接口
Q3 接口器類型 軟焊接口
Q3 接口尺寸範圍 H3/8T
Q4 接口尺寸範圍 H3/4
Q4 接口類型 軟焊接口
Q5 接口尺寸範圍 Null
Q5 接口類型 Null
Q6 接口尺寸範圍 Null
Q6 接口類型 Null
REACH Candidate List substances No
冷媒 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
功能 蒸發器
功能備註 附分配器
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
型號 39
型號 MPHE H39L-EZU
接口 H5 尺寸 Null
最大工作壓力 (MWP)[psi] 711 psi
最大工作壓力 [bar] 49 bar
板圖案 EZU
板片數量 60
產品名稱 Micro Plate heat exchanger
產品群組 Heat exchangers
目錄 Art. 4, par. 3
硬焊材質 銅硬焊
設備 螺椿
設計溫度範圍 [°C] [最大值] 200 °C
設計溫度範圍 [°C] [最小值] -196 °C
設計溫度範圍 [°F] [最大值] 320 °F
設計溫度範圍 [°F] [最小值] -390 °F
認証 AS
CE 認証
CRN
EAC
UL
類型名稱 H39L-EZU

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality