Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 68

111B7303

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

產品詳情

總重 7.05 Kilogram
淨重 6.9 Kilogram
Volume 11.945 Liter
EAN 5715162693667

 

Application Heat pump
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
H1 接口尺寸 N1R
H1 接口類型 G 內螺紋接口
H2 接口尺寸 N3/4R
H2 接口類型 G 內螺紋接口
H3 接口尺寸 Null
H3 接口類型 Null
H4 接口尺寸 Null
H4 接口類型 Null
H5 接口類型 Null
H6 接口尺寸 Null
H6 接口類型 Null
In scope of WEEE No
Plate material no. AISI 316L
Q1 接口尺寸範圍 QB7.93A
Q1 接口類型 Null
Q2 接口尺寸範圍 H1"1/8J
Q2 接口類型 軟焊接口
Q3 接口器類型 軟焊接口
Q3 接口尺寸範圍 H1/2D
Q4 接口尺寸範圍 H3/4H
Q4 接口類型 軟焊接口
Q5 接口尺寸範圍 Null
Q5 接口類型 Null
Q6 接口尺寸範圍 Null
Q6 接口類型 Null
REACH Candidate List substances No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
冷媒 R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R1234ze
R245fa
R290
R32
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
功能 蒸發器
功能備註 附分配器
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
型號 39
型號 MPHE H39L-EZU
接口 H5 尺寸 Null
最大工作壓力 (MWP)[psi] 711 psi
最大工作壓力 [bar] 49 bar
板圖案 EZU
板片數量 68
產品名稱 Micro Plate heat exchanger
產品群組 Heat exchangers
目錄 Art. 4, par. 3
硬焊材質 銅硬焊
設備 Null
設計溫度範圍 [°C] [最大值] 200 °C
設計溫度範圍 [°C] [最小值] -196 °C
設計溫度範圍 [°F] [最大值] 320 °F
設計溫度範圍 [°F] [最小值] -390 °F
類型名稱 H39L-EZU

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality