Micro Plate heat exchanger, MPHE H62-EZU, Number of plates: 46

111B6292

Max. Working Pressure [bar]: 30, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Product details

總重 9.55 Kilogram
淨重 9.4 Kilogram
Volume 15.84 Liter
EAN 5702424592936

 

Application Heat pump
Category I
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
H1 接口尺寸 Null
H1 接口類型 Null
H2 接口尺寸 Null
H2 接口類型 Null
H3 接口尺寸 H1/2D
H3 接口類型 軟焊接口
H4 接口尺寸 H3/4H
H4 接口類型 軟焊接口
H5 接口類型 Null
H6 conn. type Null
H6 接口尺寸 Null
In scope of WEEE No
Plate material no. AISI 316L
Product Group Heat exchangers
Product name Micro plate heat exchanger
Q1 接口尺寸範圍 L1''1/4R
Q1 接口類型 Null
Q2 接口尺寸範圍 L1''1/4R
Q2 接口類型 Null
Q3 接口器類型 Null
Q3 接口尺寸範圍 Null
Q4 接口尺寸範圍 Null
Q4 接口類型 Null
Q5 conn. type Null
Q5 接口尺寸範圍 Null
Q6 conn. type Null
Q6 接口尺寸範圍 Null
REACH Candidate List substances 0.1 No
Type MPHE H62-EZU
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
冷媒 R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
功能 蒸發器
功能備註 附分配器
包裝數量 48 pc
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
型號 62
接口 H5 尺寸 Null
最大工作壓力 (MWP)[psi] 435 psi
最大工作壓力 [bar] 30 bar
板圖案 EZU
板材質 AISI 316L
板片數量 46
硬焊材質 銅硬焊
設備 螺椿
設計溫度範圍 [°C] [最大值] 200 °C
設計溫度範圍 [°C] [最小值] -196 °C
設計溫度範圍 [°F] [最大值] 320 °F
設計溫度範圍 [°F] [最小值] -390 °F
認証 AS
EAC
KRAIA
PED
UA
UL
CRN
RoHS
類型名稱 H62-EZU

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality