溫度感測器, MBT 5251, 150 mm, G

097U0030

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣接頭尺寸: Pg 11

產品詳情

總重 0.193 Kilogram
淨重 0.182 Kilogram
Volume 0.357 Liter
EAN 5702428538237

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
保護管 8 mm
保護管材質 AISI 316 Ti
保護管直徑 0.315 in
包裝數量 12 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 MBT 5251
外殼等級 IP IP65
感測元件公差 Class B
感測元件數 [pc] 1 pc
感測元件標準 EN 60751
感測元件電阻 [Ohm] 100
感測元件類型 Pt
感測器插芯 可替換
接頭標準 ISO 228
插入長度 150 mm
操作口材料 不銹鋼
操作接口 公 / 母
操作接口尺寸 3/4
操作接口標準 ISO 228-1-A
操作接口類型 G
最大的環境溫度 125 °C
最大的環境溫度 257 °F
標準電氣接頭 EN 175301-803-A
溫度範圍 [°C] [最大值] 200 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 392 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 溫度感測器
產品群組 Sensors
終端數量 3 pc
置入長度 5.9 in
置入類型 固定
輸出信號 Ohm
連接材質 不銹鋼
連接類型 G
電氣接頭, 公/母 公和母
電氣接頭尺寸 Pg 11
電氣連接 Angular connector
電線數量 2 pc
類型名稱 MBT 5251-0000-150-240

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality