液位感測器, AKS 4100, 同軸版本

084H4503

設計: 同軸版本, 含零件: 不含 HMI, 連接尺寸 [in]: 1, 連接類型: G, 插入長度: 500

產品詳情

總重 6.091 Kilogram
淨重 3.8 Kilogram
Volume 66.768 Liter
EAN 5702428414920

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MWP 1450 psig
REACH Candidate List substances No
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
冷媒 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 Liq. level switch spare parts
含零件 不含 HMI
型號 AKS 4100
外殼等級 IP IP67
插入長度 500 mm
最大工作壓力 [bar] 100 bar
消耗功率 0.7 W
溫度範圍 [°C] [最大值] 100 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -60 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 212 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -76 °F
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 80 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 176 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 液位感測器
產品群組 Sensors
產品說明 液位感測器
產品配件 Liq. level switch accessories
置入長度 19.7 in
設計 同軸版本
認証 CE 認証
EAC
LLC CDC TYSK
輸出訊號 [mA] [最大值] 20 mA
輸出訊號 [mA] [最小值] 4 mA
連接尺寸 [in] 1
連接類型 G
電阻[Ohm][最大值] 500

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality