壓力傳感器, EMP 2, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

084G2107

電氣連接: 接線盒, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/2, 規格鍵: EMP 2-1811-F6CD24-2

產品詳情

總重 1.08 Kilogram
淨重 0.98 Kilogram
Volume 2.412 Liter
EAN 5702423005598

 

+ 供電 P
- 公共 N
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP dossier product name EMP
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 12 V
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 70 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -10 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 158 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] 14 °F
低限幅位準 3.6
包裝數量 8 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
國際商品條碼 5702423005598
型號 EMP 2
壓力, 公/母 公/母
壓力單元參考 Gauge (relative)
壓力接頭備註 EXT. G1/4 INT
壓力接頭尺寸 1/2
壓力接頭形式 G
壓力接頭標準 EN 228-1
壓力範圍 [bar] [最大值] 6 bar
壓力範圍 [bar] [最小值] 0 bar
壓力範圍 [psi] [最大值] 87 psi
壓力範圍 [psi] [最小值] 0 psi
外殼等級 IP IP65
平式隔膜 No
最大過載壓力 18 bar
最大響應時間 4 ms
本質安全 No
產品名稱 壓力傳感器
產品群組 Sensors
精度 1 %
精度 0.5 %
脈波緩衝器 No
補償溫度範圍 [°C] [最大值] 70 °C
補償溫度範圍 [°C] [最小值] 0 °C
補償溫度範圍 [°F] [最大值] 158 °F
補償溫度範圍 [°F] [最小值] 32 °F
規格鍵 EMP 2-1811-F6CD24-2
認証 ABS
BV
CCS
GL
GOST POCC
KR
LR
NNK
RINA
CE 認証
輸出信號 Current
輸出訊號 [mA] [最大值] 20 mA
輸出訊號 [mA] [最小值] 4 mA
電氣接頭尺寸 Pg 13.5
電氣連接 接線盒
非線性 BFSL ±FS [%] 0.3 %
高限幅位準 22.4

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality