冷凍設備控制 (TXV), AK-CC 210

084B8520

功能: 溫度多應用,4 電驛/繼電器(Relay), 電源電壓 [V] AC: 230, 通訊: 可選MODBUS; 可選LON, 包裝方式: 多個包裝(M-PACK), 包裝數量: 20

產品詳情

總重 0.27 Kilogram
淨重 0.26 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5702428076401

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Yes
前置顯示螢幕
功能 溫度多應用,4 電驛/繼電器(Relay)
包裝數量 20 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
型號 AK-CC 210
應用領域 冷凍控制
控制器類型 冷凍控制器 (Temp)
最大壓縮機數量 2 pc
最大蒸發器數量 1 pc
消耗功率 [VA] 2.5 VA
溫度感測器支援 NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
產品名稱 冷凍設備控制 (TXV)
產品特點 警報輸出
產品群組 Evaporator and room control
產品配件 Electron. control accessories
認証 C-TICK
CE 認証
EAC
Intertek Semco
cURus
通訊 可選LON
可選MODBUS
電源電壓 [V] AC 230 V
頻率 [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality