货柜/房间控制器 (EEV), AK-CC55 Multi Coil

084B4184

功能: 3xAKV,Pe,4 个继电器, 产品特点: S2 喷射控制; CO2 兼容; Pe 信号, 通信类型: MODBUS; 可选 LON, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 12

Detalhes do produto

毛重 0.388 Kilogram
净重 0.317 Kilogram
容积 1.874 Liter
EAN 5702428551359

 

Aprovação C-TICK
CE
Características do produto Conformidade com CO2
Sinal Pe
Controle de injeção S2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Comunicação integrada MODBUS
Conexão do sensor Terminais de parafuso
Consumo de energia [VA] 5 VA
Display na parte frontal NÃO
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc] 7 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 2 pc
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Função 3xAKV, Pe, 4 Relés
Grupo de produtos Evaporator and room control
In scope of WEEE Yes
Mais informações 12 pçs. sem terminais
Nome do produto Controlador de sala / compartimento (EEV)
Número máx. de evaporadores 3 pc
Opcional placa de comunicação LON RS485
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pressão. Suporte do transmissor RADIOMÉTRICO
Produto idêntico 084B4084
Qnt. do pacote 12 pc
Saída da válvula AKV
Saídas analógicas (AO) [pc] 1 pc
Saídas digitais (DO) [pcs] 7 pc
Temp. Suporte do sensor NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 115 V
Tipo AK-CC55 Multi Coil
Tipo de comunicação MODBUS
LON opcional
Tipo de controlador Control. de compartimento Bobina múltipla
UK RoHS compliance Out of scope
Área de aplicação Controle de refrigeração
电源电压 [伏] 交流 [最大] 230 V

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality