溫控器, MBC 8100

061B810566

null: 60 - 150, 重新設置: 自動, 觸點控制功能: SPDT, 傳感器: 遠端感溫包, 毛細管: 2000, 外殼等級 IP: IP65

產品詳情

總重 0.73 Kilogram
淨重 0.392 Kilogram
Volume 3.48 Liter
EAN 5702423190997

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dossier product name MBC 8100 8000 Temperature Switch
UK RoHS compliance Out of scope
傳感器 遠端感溫包
傳感器最高溫度 482 °F
傳感器最高溫度 250 °C
充填形式 吸附
包裝數量 6 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
回差(滿量程) 6 K
型號 MBC 8100
外殼等級 IP IP65
套管/水管的接頭形式 M 18 x 1.5
差異類型 固定(最大值)
感測器尺寸 1/2 x 2 in
感測器尺寸 (Ø x L) [mm] 13 x 50 mm
接點容量 AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
最小感測器保護管長度 2 9/16 in
最小感測器保護管長度 65 mm
標準電氣接頭 EN 175301-803-A
標準電氣規格 EN 60947-5
毛細管 2000 mm
毛細管長度 [in] 78 3/4 in
溫度範圍 [°C] [最大值] 150 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] 60 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 302 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] 140 °F
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 70 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 158 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 溫控器
產品群組 Switches and thermostats
產品說明 溫控器
產品配件 開關配件
規格鍵 2631-1A02000
觸點控制功能 SPDT
設備 鎧裝毛細管
認証 ABS
BV
CCC
CCS
CE 認証
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
重新設置 自動
鎧甲管
電氣接頭, 公/母
電氣接頭尺寸 Pg 11
電氣連接 DIN-插頭

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality