壓力傳感器, MBS 3200, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

060G1870

壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/2, 規格鍵: MBS 3200-1011-A1AB08-0

產品詳情

Масса брутто 0.205 Kilogram
Вес нетто 0.186 Kilogram
Volume 0.408 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423161041

 

+ 供電 Pin 1
- общий Контакт2
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Вариант упаковки Групповая упаковка
Диапазон давления [psig] [макс.] 14.5 psi
Диапазон давления [psig] [мин.] 0 psi
Искробезопасный Нет
Макс. время срабатывания [мс] 4 мс
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%] 1 %
Размер присоединения давления 1/2
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружн.
Электрические соед. Вн./Наруж. Наружный и внутренний
Электрическое соединение Angular connector
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 125 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 257 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
低限幅位準 3.6
包裝數量 14 pc
可調整 零點/量程 No
國際商品條碼 5702423161041
型號 MBS 3200
壓力單元參考 Gauge (relative)
壓力接口 HEX [mm] 27 mm
壓力接頭形式 G
壓力接頭標準 EN 837
壓力範圍 [bar] [最大值] 1 bar
壓力範圍 [bar] [最小值] 0 bar
外殼等級 IP IP65
平式隔膜 No
最大過載壓力 6 bar
標準電氣接頭 EN 175301-803-A
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 100 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 212 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 壓力傳感器
產品群組 Sensors
精度 0.5 %
脈波緩衝器 No
補償溫度範圍 [°C] [最大值] 100 °C
補償溫度範圍 [°C] [最小值] 0 °C
補償溫度範圍 [°F] [最大值] 212 °F
補償溫度範圍 [°F] [最小值] 32 °F
規格鍵 MBS 3200-1011-A1AB08-0
認証 ATEX
CE 認証
認証備註 ATEX Ex ec IIA T4 Gc
輸出信號 Current
輸出訊號 [mA] [最大值] 20 mA
輸出訊號 [mA] [最小值] 4 mA
電氣接頭尺寸 Pg 9
非線性 BFSL ±FS [%] 0.2 %
高限幅位準 22.4

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality