壓力傳感器, MBS 33, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi

060G1223

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/2, 規格鍵: MBS 33-1215-A1AB08-0

產品詳情

總重 0.234 Kilogram
淨重 0.187 Kilogram
Volume 0.411 Liter
EAN 5702423062560

 

+ 供電 Pin 1
+ 輸出 Pin 3
- 公共 Pin 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 15 V
UL evaluated Yes
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 85 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 185 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
低限幅位準 0
包裝數量 14 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可調整 零點/量程 No
國際商品條碼 5702423062560
型號 MBS 33
壓力, 公/母
壓力單元參考 Gauge (relative)
壓力接口 HEX [mm] 27 mm
壓力接頭尺寸 1/2
壓力接頭形式 G
壓力接頭標準 EN 837
壓力範圍 [bar] [最大值] 1.6 bar
壓力範圍 [bar] [最小值] 0 bar
壓力範圍 [psi] [最大值] 23.2 psi
壓力範圍 [psi] [最小值] 0 psi
外殼等級 IP IP65
平式隔膜 No
最大供給電流 8 mA
最大過載壓力 8 bar
最大響應時間 4 ms
本質安全 No
標準電氣接頭 EN 175301-803-A
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 85 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 185 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 壓力傳感器
產品群組 Sensors
精度 0.8 %
精度 0.3 %
脈波緩衝器 No
補償溫度範圍 [°C] [最大值] 80 °C
補償溫度範圍 [°C] [最小值] 0 °C
補償溫度範圍 [°F] [最大值] 176 °F
補償溫度範圍 [°F] [最小值] 32 °F
規格鍵 MBS 33-1215-A1AB08-0
認証 ATEX
CE 認証
C UL US UL Recognized
認証備註 ATEX Ex ec IIA T4 Gc
輸出信號 Voltage
輸出訊號 [V] [最大值] 10 V
輸出訊號 [V] [最小值] 0 V
電氣接頭, 公/母 公和母
電氣接頭尺寸 Pg 9
電氣連接 Angular connector
非線性 BFSL ±FS [%] 0.2 %
高限幅位準 11.5

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality