差壓開關, MP54

060B016791

重新設置: 手動最低, 壓力接頭形式: 喇叭口, 壓力接頭尺寸: 1/4 in, 外殼等級 IP: IP20, 最大工作壓力 [bar]: 17

產品詳情

總重 0.757 Kilogram
淨重 0.65 Kilogram
Volume 1.966 Liter
EAN 5702424499815

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EN 60947 繞線性質 柔性, 套圈:0.2-1.0 mm2
柔性, 無套圈:0.2-1.5 mm2
單芯線/絞線:0.2-1.5 mm2
EN 60947 電氣性質 絕緣:250V
污染等級:33
額定脈衝電壓:4 kV
短路保護,保險絲:2A
EU RoHS compliance Out of scope
MWP 245 psig
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
UK RoHS compliance Out of scope
UL 核准冷媒 R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
冷媒 R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
包裝數量 21 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
固定壓差 [bar] 0.9 bar
固定壓差 [psi] 13 psi
型號 MP54
壓力, 公/母
壓力接頭尺寸 1/4 in
壓力接頭形式 喇叭口
壓力接頭標準 DIN 8906
外殼等級 IP IP20
接點容量 AC15=2 A, 250 V
DC13=0.2 A, 250 V
接點差異點 0.2 bar
操作範圍低壓側 [bar] Pe [最大值] 12 bar
操作範圍低壓側 [bar] Pe [最小值] -1 bar
操作範圍低壓側 [psig]Pe [最大值] 175 psig
操作範圍低壓側 [psig]Pe [最小值] -15 psig
最大工作壓力 [bar] 17 bar
最大測試壓力 22 bar
最大測試壓力 [psig] 319 psig
標準電氣接頭 DIN 40430
標準電氣規格 EN 60947-5
環境溫度注意事項溫度注意 Bellows max 100 °C/212 °F
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 60 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 140 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 差壓開關
產品群組 Switches and thermostats
產品說明 差壓開關
產品配件 通用配件
繼電器釋放時間 [s] 60 s
觸點控制功能 SPDT
設備 熱感時間電驛/繼電器(Relay)
認証 CCC
CE 認証
CMIM
DNV∙GL
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS China
TYSK
調節 因降壓而斷開
重新設置 手動最低
電氣接頭, 公/母
電氣接頭尺寸 Pg 13.5
電氣連接 螺絲電纜入口

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality