COM 10C

040B0174

型號: COM 10C, 電源電壓 [V] AC: 230, 最大工作壓力 [bar]: 60, 最大開啟壓差 MaxOPD [bar]: 40, 包裝方式: 多個包裝(M-PACK), 包裝數量: 6

產品詳情

總重 1.15 Kilogram
淨重 1.05 Kilogram
Volume 2.416 Liter
EAN 5715162906477

 

CE evaluated Yes
Connection length [mm] 40 mm
Contain batteries No
Frequency [Hz] 50 Hz
MWP 870 psig
來源國 德國製造
冷媒 R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
包裝數量 6 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 Oil management spare parts
含零件 Adapter set AD118-18 DF
Power cable
Relay cable
型號 COM 10C
導線長度 3 m
接點容量 3 A, 230 V
最大工作壓力 [bar] 60 bar
最大操作電流 0.04 A
最大開啟壓差 MaxOPD [bar] 40 bar
潤滑油相容性 MO
PAG
POE
產品名稱 Oil level regulator kit
產品群組 Oil level regulators
產品配件 Oil Management assesories
認証 CE 認証
EAC
UKCA
連接類型 UNEF
電源電壓 [V] AC 230 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality