蒸發器壓力調節閥, KVP 12

034L0218

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

入口尺寸 [in]: 1/2 in, 出口尺寸 [in]: 1/2 in, 入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF, Kv 值: 2.5, 最大工作壓力 [bar]: 18

產品詳情

總重 0.35 Kilogram
淨重 0.322 Kilogram
Volume 0.84 Liter
EAN 5702428411141

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 2.9 gal/min
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Kv 值 2.5 m³/h
Kv 值備註 AT MAX P-BAND
MWP 260 psig
Other RoHS documentation EAEU RoHS
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 130 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -45 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 266 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -49 °F
入口尺寸 [in] 1/2 in
入口連接類型 軟焊, ODF
冷媒 R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
出口尺寸 [in] 1/2 in
出口連接類型 軟焊, ODF
出廠設定 2 bar
包裝數量 18 pc
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
可維修 KV 閥備用零件
同一產品 034L0023
型號 KVP 12
工廠設定 29 psig
最大工作壓力 [bar] 18 bar
最大比例帶 [bar] 1.7 bar
最大比例帶 [psi] 24.6 psi
最大測試壓力 19.8 bar
最大測試壓力 [psig] 286 psig
流動方向指示 浮刻單向箭頭
潤滑油相容性 無油應用
無油冷媒 R1234ze(E)
R513A
產品名稱 蒸發器壓力調節閥
產品群組 Press. and temp. regul. valves
產品配件 No
設備 Schrader valve access port
認証 C UL US 列出
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
認證檔案名稱 冷媒閥 53R0
調節範圍 [bar] [最大值] 5.5 bar
調節範圍 [bar] [最小值] 0 bar
調節範圍 [psig] Pe [最大值] 80 psig
調節範圍 [psig] Pe [最小值] 0 psig
額定製冷能力 R134a [kW] 2.8 kW
額定製冷能力 R134a [TR] 0.9 TR
額定製冷能力 R22 [kW] 4 kW
額定製冷能力 R22 [TR] 1.3 TR
額定製冷能力 R404A/R507 [kW] 3.6 kW
額定製冷能力 R404A/R507 [TR] 1.2 TR
額定製冷能力 R407C [kW] 3.7 kW
額定製冷能力 R407C [TR] 1.2 TR

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality