電子式膨脹閥線圈, ETS 8M

034G8309

電氣連接器: JST XHP-6, 導線長度: 3

產品詳情

總重 0.22 Kilogram
淨重 0.192 Kilogram
Volume 0.495 Liter
EAN 5715162790243

 

Contain batteries No
Supply voltage [V] DC 12 V
包裝數量 12 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
型號 ETS 8M
外殼等級 IP IP67
導線長度 3 m
導線長度 [in] 118.1 in
消耗功率 4.1 W
產品名稱 電子式膨脹閥線圈
產品群組 Expansion valves
產品配件 步進閥配件
用於產品 ETS 8M
絕緣等級 B
線圈電阻 [Ohm] 46
零件方案名稱 ETS 8M
電氣連接器 JST XHP-6
電流範圍 0.26 A
馬達類型 Uni-polar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality