電子式調節閥, KVS 1C, 雙金屬:鋼/銅

034G7860

入口連接類型: 軟焊 ODF, 出口連接類型: 軟焊 ODF, 最大工作壓力 [bar]: 50, 入口尺寸 [in]: 5/8 in, 出口尺寸 [in]: 5/8 in

产品详情

毛重 0.411 Kilogram
净重 0.308 Kilogram
容积 1.651 Cubic decimeter
EAN 5715162280973

 

ATEX 销售文本 -40 / +100C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Full travel time speed [s] [Min] 3 s
Kv 值 [立方米/小时] 0.6 m³/h
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632
SCIP dossier product name KVS 1C-5C electric expansion valve
Tamanho da saída [pol.] 5/8 in
UL 认证制冷剂 R134a
R227ea
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R422A
R422D
R427A
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
产品配件 步进阀配件
全位移時間 [s] [最大值] 6 s
冷媒 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R227ea
R23
R245fa
R290
R32
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R410A
R412A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
出口尺寸 [mm] 16 mm
出口接口类型 焊接连接 ODF
制冷剂温度 [°C] [最大] 100 °C
制冷剂温度 [°C] [最小] -40 °C
制冷剂温度 [°F] [最大] 212 °F
制冷剂温度 [°F] [最小] -40 °F
包装方式 多包装
可维修 编号
品牌 Colibri
型號 KVS 1C
审批 ATEX
CCC
CE 认证
CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UR
工況備註 全行程開啟,正常流動
平衡流口 [是/否]
手動操作選項 AST-G 服務驅動器
方向 直通型
无油制冷剂 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R515B
R516A
最大允许工作周期 [%] 100 %
最大工作电流 [安培] 0.8 A
最大开启压差 [磅英寸] 580 psi
最大总功率连续电压驱动器 [瓦] 7.2 W
最大总功率连续电流驱动器 [瓦] 7.2 W
最大開啟壓差 MaxOPD [bar] 40 bar
最高工作压力 [bar] 50 bar
最高工作压力 [psig] 725 psig
机箱防护等级 IP IP67
步进模式 2 相全步
半步
微步(推荐)
每包数量 12 pc
流体组 1
流向 单向
流向指示仪 激光蚀刻单向箭头
润滑剂兼容性 MO
POE
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 158 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
產品名稱 電子式調節閥
產品群組 Press. and temp. regul. valves
电气连接 M12
电气连接尺寸 4 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
目录 Art. 4, par. 3
相位电感 [µH] 14000 μH
相位电流 (RMS) [毫安] 600 mA
相位电流(峰值) [毫安] 800 mA
相容之丹佛斯控制器 EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EKF 1A
EKF 2A
MCX 061V
MCX 152V
總步數 600(全步進)
視窗 No
进口尺寸 [毫米] 16 mm
进口尺寸 [英寸] 5/8 in
进口接口类型 焊接连接 ODF
连接件材质 双金属:钢/铜
阀体材料 不锈钢
阻抗 [kOhm] 0 kOhm
额定容量状况 [IMP] tcond=77 °F
tevap=50 °F
tliq=82 °F
额定容量状况 [SI] tcond=25 °C
tevap=10 °C
tliq=28 °C
馬達類型 雙極

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality