電磁閥, EVL 2.2s A, 功能: NC

032F8801

Kv 值: 0.17, 閥體材質: 黃銅, 方向: 角型, 入口連接類型: 軟焊, ODM, 出口連接類型: 軟焊, ODM, 入口尺寸 [in]: 1/4 in, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK), 包裝數量: 63

產品詳情

總重 0.053 Kilogram
淨重 0.044 Kilogram
Volume 0.15 Liter
EAN 5715162927472

 

Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 0.2 gal/min
Kv 值 0.17 m³/h
MaxOPD [bar] 7W AC 28 bar
MaxOPD [psi] 7W AC 406 psi
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
MOPD[bar/psi] Coil Dependent
MWP 652 psig
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 120 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 248 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
入口尺寸 [in] 1/4 in
入口連接類型 軟焊, ODM
冷媒 R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R410A
R452A
R513A
R600
R600a
R1234yf
R125
R23
R407F
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
出口尺寸 [in] 1/4 in
出口連接類型 軟焊, ODM
功能 NC
包裝數量 63 pc
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
可維修 No
型號 EVL 2.2s A
手動操作選項 No
方向 角型
最大工作壓力 [bar] 45 bar
流口尺寸 [mm] 2.2 mm
流體 1
2
潤滑油相容性 AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 50 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 122 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 電磁閥
產品群組 Solenoid valves
產品配件 No
目錄 Art. 4, par. 3
線圈 No
致動器系統 [mm] 9 mm
閥件操作 直向
閥體材質 黃銅
類型名稱 電磁閥

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality