電磁閥, EVRB

032F6361

功能: NC, 入口連接類型: 螺紋, 出口連接類型: 螺紋

產品詳情

總重 2.58 Kilogram
淨重 0.007 Kilogram
Volume 2.268 Liter
EAN 5702428998956

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MaxOPD [bar] 10W AC 40 bar
MaxOPD [bar] 20W DC 21 bar
MWP 754 psig
REACH Candidate List substances No
UK RoHS compliance Out of scope
入口尺寸 [in] G 1/4
入口連接類型 螺紋
冷媒 R134a
R22/R407C
R23
R404A/R507A
R407A
R410A
R717
出口尺寸 [in] G 1/4
出口連接類型 螺紋
功能 NC
包裝數量 2 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 電磁閥備用零件
型號 EVRB
手動操作選項 No
方向 角型
最大工作壓力 [bar] 52 bar
產品名稱 電磁閥
產品群組 Solenoid valves
產品配件 No
線圈 No
致動器系統 [mm] 13.5 mm
認証 EAC
閥體材質 鋼材
類型名稱 Valve manifold

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality