組合閥, ICF 20 EVRAT-ICFA 20B, 20 mm

027L4567

連接尺寸 [mm]: 20, 連接類型: 凸緣/法蘭(flange), 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 42, null: -40 - 105

產品詳情

總重 4.342 Kilogram
淨重 4 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5715162976906

 

Contain batteries No
MWP 610 psig
冷媒 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407F
R409A
R410A
R421A
R422B
R438A
R449A
R450A
R452A
R502
R507A
R513A
R515B
R717
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 ICF 備用零件
型號 ICF 20 EVRAT-ICFA 20B
接頭標準 NA
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 42 bar
模組 2 過濾器
模組 2 類型 ICFF 15
模組 3 電磁閥
模組 3 類型 ICFA 20B
模組 4 手動開啟
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流體 1
溫度範圍 [°C] [最大值] 105 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 221 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 組合閥
產品群組 Multifunction valves
產品說明 控制解決方案
產品配件 凸緣/法蘭(flange)
ICF 配件
目錄 Art. 4, par. 3
表面塗層 Zn (TLP)
認証 EAC
連接尺寸 [in] 3/4 inch
連接尺寸 [mm] 20 mm
連接材質 鋼材
連接類型 凸緣/法蘭(flange)
閥體材質 鋼材

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality