組合閥, ICF 15 EVRAT, 15 mm

027L4517

連接尺寸 [mm]: 15, 連接類型: 凸緣/法蘭(flange), 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 42, null: -40 - 105

產品詳情

總重 3.683 Kilogram
淨重 3.335 Kilogram
Volume 27.38 Liter
EAN 5702428884143

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MWP 610 psig
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Yes
UL 認證名稱 冷媒閥 53R0
冷媒 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 ICF 備用零件
型號 ICF 15 EVRAT
接頭標準 NA
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 42 bar
模組 2 過濾器
模組 2 類型 ICFF 15
模組 3 電磁閥
模組 3 類型 ICFE 20
模組 4 手動開啟
模組 4 類型 ICF 14
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流體 1
溫度範圍 [°C] [最大值] 105 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 221 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 組合閥
產品群組 Multifunction valves
產品說明 控制解決方案
產品配件 凸緣/法蘭(flange)
ICF 配件
目錄 Art. 4, par. 3
表面塗層 Zn (TLP)
認証 EAC
UL
連接尺寸 [in] 1/2 in
連接尺寸 [mm] 15 mm
連接材質 鋼材
連接類型 凸緣/法蘭(flange)
閥體材質 鋼材
類型代碼 ICF ICF-15-4-15XXXXXXXXXXXXXXYXX

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality