Actuator, ICAD 600BTS

027H0498

型號: ICAD 600BTS, 通訊: RS485

產品詳情

總重 2.105 Kilogram
淨重 1.725 Kilogram
Volume 7.27 Liter
EAN 5715162513798

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Output configuration Open drain
Power supply Class 2
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e
SCIP dossier product name ICAD xxxB
Supply voltage [V] DC 24 V
UL evaluated Yes
功能 Digital output
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
型號 ICAD 600BTS
外殼等級 IP IP67
外殼等級 Nema (~) 6
數位輸出-外部電源 [V] DC [最大值] 24 V
數位輸出-外部電源 [V] DC [最小值] 5 V
數位輸出-電流 [mA] 50 mA
數位輸出-電阻 [Ohm] 60
數位輸出數 (DO) [pc] 3 pc
溫度範圍 [°C] [最大值] 120 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -60 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 248 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -76 °F
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 50 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -30 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 122 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -22 °F
產品名稱 Actuator
產品版本 01
產品群組 Press. and temp. regul. valves
產品說明 Electric Actuator
產品配件 ICAD 配件
用於產品 ICMTS20A
ICMTS20A33
ICMTS20B
ICMTS20B66
ICMTS20C
ICMTS50A
ICMTS80A
ICMTS80B
認證文件 FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
CMIIT ID: 24J99ET9A002
通訊 Bluetooth
RS485
零件方案名稱 ICM
電氣連接器 M12
電源電壓公差 [%] [最大值] 10 %
電源電壓公差 [%] [最小值] -15 %
額定電流 [A] 1.2 A
類比輸入阻抗電壓[Ohm] 10000
類比輸入阻抗電流[Ohm] 250
類比輸入電壓選項 [V] DC (2) [最大值] 10 V
類比輸入電壓選項 [V] DC (2) [最小值] 2 V
類比輸入電流選項[mA] (2) [最大值] 20 mA
類比輸入電流選項[mA] (2) [最小值] 4 mA
類比輸出阻抗[Ohm] [最大值] 500
類比輸出電流選項 [mA] (2) [最大值] 20 mA
類比輸出電流選項 [mA] (2) [最小值] 4 mA

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality