全密閉双向乾燥過濾器, DMB, 鋼材

023Z1080

入口連接類型: 喇叭口, 出口連接類型: 喇叭口

產品詳情

總重 0.903 Kilogram
淨重 0.861 Kilogram
Volume 1.369 Liter
EAN 5715162601198

 

Activated alumina [%] 0 %
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Molecular sieve [%] 100 %
MWP 667 psig
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL 認證名稱 SA6398
乾燥能力[水滴]24°C R134a: 337
R290: --
R32: 283
R404A: 351
R407C: 327
R410A: 305
R507: 367
乾燥能力[水滴]52°C R134a: 308
R290: --
R32: 261
R404A: 332
R407C: 301
R410A: 271
R507: 331
入口 1 接口尺寸 [in] 5/8 in
入口接口尺寸 [mm] 16 mm
入口連接類型 喇叭口
冷媒 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
出口 1 接口尺寸 [in] 5/8 in
出口接口尺寸 [mm] 16 mm
出口連接類型 喇叭口
包裝數量 12 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
品牌 ELIMINATOR
固體濾芯表面積 [cm2] 129 cm²
固體濾芯表面積 [in2] 19.93 in²
固體濾芯體積 [cm3] 80 cm³
固體濾芯體積 [in3] 4.89 in³
型號 DMB
外殼容積 [foz US] 12 Fluid Ounce US
外殼容積 [l] 0.35 L
工況 (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0.07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
工況 (ARI 710-2009)[英制] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
托架 No
最大工作壓力 [bar] 46 bar
活性氧化鋁 / 分子篩 [%] 0% / 100%
流動方向指示 Label printed 2-way arrow
流體 2
淨容積 [foz US] 8.38 Fluid Ounce US
淨容積 [l] 0.248 L
溫度範圍 [°C] [最大值] 70 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 160 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
潤滑油相容性 無油應用
濾芯 固態閥芯
濾芯尺寸 16 cu.in.
無油冷媒 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
產品名稱 全密閉双向乾燥過濾器
產品群組 Filter driers
產品說明 雙向流乾燥過濾器
產品配件 通用配件
目錄 Art. 4, par. 3
製冷能力 kW R134a: 23.3
R290: --
R32: 35.4
R404A: --
R407C: --
R410A: 24.2
R507: --
製冷能力 TR R32: --
R32: 10.1
R404A: --
R407C: --
R507: --
認証 CMIM
EAC
PED
UA
UL
連接材質 鋼材
酸容量 [g] 0.72 g
酸容量 [oz] 0.025 oz
閥體材質 鋼材
類型名稱 DMB 165

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality