微通道换热器, MCHE D1700-C, 工业包装

021U0092

额定容量 R410A [千瓦]: 24.3, 设计压力 [MPa]: 4.5, 温度范围 [°C]: -40 - 121

产品详情

毛重 13.1 Kilogram
净重 9.856 Kilogram
容积 68.906 Liter
EAN 5702424291846

 

Approval file name SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
产品名称 微通道换热器
产品系列 Heat exchangers
产品配件 编号
内部容量 [cm3] 1630 cm³
内部容量 [in3] 99.5 in³
出口尺寸 [毫米] 12.7 mm
出口尺寸 [英寸] 1/2 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
包装方式 工业包装
可维修 编号
型号 MCHE D1700-C
安装杆材质
审批 EAC
PED
UL
工作环境温度 [°C] [最大] 72 °C
工作环境温度 [°C] [最小] -40 °C
工作环境温度 [°F] [最大] 162 °F
工作环境温度 [°F] [最小] -40 °F
应用程序领域 冷水机
制冷
空调
最高工作压力 [bar] 45 bar
最高工作压力 [psig] 653 psig
每包数量 12 pc
流体组 1
2
流向 单向
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 121 °C
温度范围 [°F] [最大] 250 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
目录 II
相似产品 021U0085
管数量 [件] 65
类型名称 D1700-C
线圈深度 [in] 1 in
线圈深度 [mm] 25.4 mm
线圈长度 [in] 52.13 in
线圈长度 [mm] 1324 mm
线圈高度 [in] 25.16 in
线圈高度 [mm] 639.1 mm
设计压力 [MPa] 4.5 MPa
设计压力 [psig] 653 psig
进口尺寸 [毫米] 15.88 mm
进口尺寸 [英寸] 5/8 in
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质
部件号 DF0091
针脚间距 [mm] 1.1 mm
阀体材料
额定容量 R410A [TR] 6.91 TR
额定容量 R410A [千瓦] 24.3 kW
额定容量状况 [IMP] 空气速度=492 ft/min
环境温度=95 °F
温差=21.6 °F
过冷度=9 °F
额定容量状况 [SI] 空气速度=2.5 m/s
环境温度=35 °C
温差=12 °C
过冷度=5 °C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality