Micro Plate heat exchanger, MPHE H55L-C, Number of plates: 22
021H9398
Max. Working Pressure [bar]: 48, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
Max. Working Pressure [bar]: 48, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
總重 | 5.79 Kilogram |
淨重 | 5.64 Kilogram |
Volume | 15.638 Liter |
EAN | 5702424251567 |
總重 | 5.79 Kilogram |
淨重 | 5.64 Kilogram |
Volume | 15.638 Liter |
EAN | 5702424251567 |
Application | Heat pump |
China RoHS compliance | Yes |
Contain batteries | No |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
H1 接口尺寸 | G1 |
H1 接口類型 | G 外螺紋接口 |
H2 接口尺寸 | G1 |
H2 接口類型 | G 外螺紋接口 |
H3 接口尺寸 | 3/8 in |
H3 接口類型 | 軟焊接口 |
H4 接口尺寸 | 5/8 in |
H4 接口類型 | 軟焊接口 |
H5 接口類型 | Null |
H6 接口尺寸 | Null |
H6 接口類型 | Null |
In scope of WEEE | No |
Plate material no. | AISI 316L |
Q1 接口尺寸範圍 | Null |
Q1 接口類型 | Null |
Q2 接口尺寸範圍 | Null |
Q2 接口類型 | Null |
Q3 接口器類型 | Null |
Q3 接口尺寸範圍 | Null |
Q4 接口尺寸範圍 | Null |
Q4 接口類型 | Null |
Q5 接口尺寸範圍 | Null |
Q5 接口類型 | Null |
Q6 接口尺寸範圍 | Null |
Q6 接口類型 | Null |
REACH Candidate List substances | No |
U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
冷媒 |
R1233zd(E) R1234yf R134a R22 R245fa R404A R407C R290 R410A R444B R448A R449A R450A R452B R454B R454C R455A R507A R513A R515B R1234ze R454A |
功能 | 冷凝器 |
功能備註 | Null |
包裝數量 | 1 pc |
包裝方式 | 單個包裝(Single-PACK) |
型號 | 55 |
型號 | MPHE H55L-C |
接口 H5 尺寸 | Null |
最大工作壓力 (MWP)[psi] | 696 psi |
最大工作壓力 [bar] | 48 bar |
板圖案 | H |
板材質 | AISI 316L |
板片數量 | 22 |
產品名稱 | Micro Plate heat exchanger |
產品群組 | Heat exchangers |
目錄 | Art. 4, par. 3 |
硬焊材質 | 銅硬焊 |
設備 | Null |
設計溫度範圍 [°C] [最大值] | 200 °C |
設計溫度範圍 [°C] [最小值] | -196 °C |
設計溫度範圍 [°F] [最大值] | 320 °F |
設計溫度範圍 [°F] [最小值] | -390 °F |
認証 |
EAC KRAIA PED UA RoHS |
類型名稱 | H55L-C |
Application | Heat pump |
China RoHS compliance | Yes |
Contain batteries | No |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
H1 接口尺寸 | G1 |
H1 接口類型 | G 外螺紋接口 |
H2 接口尺寸 | G1 |
H2 接口類型 | G 外螺紋接口 |
H3 接口尺寸 | 3/8 in |
H3 接口類型 | 軟焊接口 |
H4 接口尺寸 | 5/8 in |
H4 接口類型 | 軟焊接口 |
H5 接口類型 | Null |
H6 接口尺寸 | Null |
H6 接口類型 | Null |
In scope of WEEE | No |
Plate material no. | AISI 316L |
Q1 接口尺寸範圍 | Null |
Q1 接口類型 | Null |
Q2 接口尺寸範圍 | Null |
Q2 接口類型 | Null |
Q3 接口器類型 | Null |
Q3 接口尺寸範圍 | Null |
Q4 接口尺寸範圍 | Null |
Q4 接口類型 | Null |
Q5 接口尺寸範圍 | Null |
Q5 接口類型 | Null |
Q6 接口尺寸範圍 | Null |
Q6 接口類型 | Null |
REACH Candidate List substances | No |
U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
冷媒 |
R1233zd(E) R1234yf R134a R22 R245fa R404A R407C R290 R410A R444B R448A R449A R450A R452B R454B R454C R455A R507A R513A R515B R1234ze R454A |
功能 | 冷凝器 |
功能備註 | Null |
包裝數量 | 1 pc |
包裝方式 | 單個包裝(Single-PACK) |
型號 | 55 |
型號 | MPHE H55L-C |
接口 H5 尺寸 | Null |
最大工作壓力 (MWP)[psi] | 696 psi |
最大工作壓力 [bar] | 48 bar |
板圖案 | H |
板材質 | AISI 316L |
板片數量 | 22 |
產品名稱 | Micro Plate heat exchanger |
產品群組 | Heat exchangers |
目錄 | Art. 4, par. 3 |
硬焊材質 | 銅硬焊 |
設備 | Null |
設計溫度範圍 [°C] [最大值] | 200 °C |
設計溫度範圍 [°C] [最小值] | -196 °C |
設計溫度範圍 [°F] [最大值] | 320 °F |
設計溫度範圍 [°F] [最小值] | -390 °F |
認証 |
EAC KRAIA PED UA RoHS |
類型名稱 | H55L-C |